Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ELGD-BS-KF-WD - axe à vis à billes
Nomenclature
8192323 ELGD-BS-KF-WD-100-400-0H-10P-L
TNR
N° de pièce
TYP
Type
BAU
Taille
100
HUB
Course
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
D1
42.000 mm
D2
Filetage
G1/8
D3
Filetage
M6
D4
Filetage
M3
D5
Filetage
M5
D6
5.000 mm
D7
Filetage
M4
D8
30.500 mm
D9
48.000 mm
H1
70.000 mm
H2
70.000 mm
H3
40.500 mm
H4
58.500 mm
H6
38.000 mm
H7
0.000 mm
H8
58.000 mm
H10
59.000 mm
H11
13.500 mm
L1
mm
L2MIN
126.500 mm
L3
21.500 mm
L4
26.900 mm
L5
15.600 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
71.000 mm
L10
34.000 mm
L12
17.300 mm
T1
2.500 mm
T2
6.000 mm
T3
6.000 mm
T4
7.000 mm
T5
16.500 mm
T6
6.000 mm
T7
8.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D