Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 10
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
ELGD-TB-KF-WD - axe à courroie crantée
Nomenclature
8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
TNR
N° de pièce
TYP
Type
BAU
Taille
100
HUB
Course
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
H1
70.000 mm
H2
57.000 mm
H3
24.000 mm
H4
29.000 mm
H10
59.000 mm
D4
Filetage
M5
D5
Filetage
M6
D6
Filetage
M3
D7
Filetage
M5
D8
5.000 mm
L1
mm
L2MIN
155.500 mm
L3
62.500 mm
L4
36.000 mm
L5
33.000 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
108.500 mm
L10
34.000 mm
L11MIN
3.000 mm
L11MAX
6.000 mm
T4
12.000 mm
T5
6.000 mm
T6
7.000 mm
T7
16.500 mm
T8
6.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
GTIN
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D