IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
Festo
제품 (A - Z)
E
ELGD
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/e/elgd/elgd_tb_kf_wd_asmtab_presets.prj},{NB=8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2---(0_high)},{TNR=8192378},{TYP=ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2},{BAU=100},{HUB=800},{HUBST=0},{HR=0},{SCH=L},{ZUSS=-},{SCHM=-},{ZAH=PU2},{LODLEVEL=high},{B1=102.000},{B2=100.000},{B3=91.000},{B4=91.000},{H1=70.000},{H2=57.000},{H3=24.000},{H4=29.000},{H10=59.000},{D4=M5},{D5=M6},{D6=M3},{D7=M5},{D8=5.000},{L2MIN=155.500},{L3=62.500},{L4=36.000},{L5=33.000},{L6=192.000},{L7=52.500},{L8=92.500},{L9=108.500},{L10=34.000},{L11MIN=3.000},{L11MAX=6.000},{T4=12.000},{T5=6.000},{T6=7.000},{T7=16.500},{T8=6.000},{L15=192.000},{GTIN=4052568645144}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ELGD-TB-KF-WD - 톱니 벨트 축
BOM
8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
TNR
Part Number
8192378
8192378
TYP
Type
ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
BAU
사이즈
100
HUB
행정거리
800
800
mm
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
B1
102.000
mm
B2
100.000
mm
B3
91.000
mm
B4
91.000
mm
H1
70.000
mm
H2
57.000
mm
H3
24.000
mm
H4
29.000
mm
H10
59.000
mm
D4
나사산
M5
D5
나사산
M6
D6
나사산
M3
D7
나사산
M5
D8
5.000
mm
L1
1111.000
1111.000
mm
L2MIN
155.500
mm
L3
62.500
mm
L4
36.000
mm
L5
33.000
mm
L6
192.000
mm
L7
52.500
mm
L8
92.500
mm
L9
108.500
mm
L10
34.000
mm
L11MIN
3.000
mm
L11MAX
6.000
mm
T4
12.000
mm
T5
6.000
mm
T6
7.000
mm
T7
16.500
mm
T8
6.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
8.264
8.264
kg
GTIN
4052568645144
4052568645144
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D