Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 10
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
ELGD-TB-KF-WD - Приводы с зубчатым ремнем
Спецификация
8192378 ELGD-TB-KF-WD-100-800-0H-L-PU2
TNR
№ изделия
TYP
Тип
BAU
Размер
100
HUB
Ход
mm
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
LODLEVEL
LOD Level
B1
102.000 mm
B2
100.000 mm
B3
91.000 mm
B4
91.000 mm
H1
70.000 mm
H2
57.000 mm
H3
24.000 mm
H4
29.000 mm
H10
59.000 mm
D4
Резьба
M5
D5
Резьба
M6
D6
Резьба
M3
D7
Резьба
M5
D8
5.000 mm
L1
mm
L2MIN
155.500 mm
L3
62.500 mm
L4
36.000 mm
L5
33.000 mm
L6
192.000 mm
L7
52.500 mm
L8
92.500 mm
L9
108.500 mm
L10
34.000 mm
L11MIN
3.000 mm
L11MAX
6.000 mm
T4
12.000 mm
T5
6.000 mm
T6
7.000 mm
T7
16.500 mm
T8
6.000 mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D