IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
5428849 EPCC-BS-32-25-3P-A
Festo
제품 (A - Z)
E
EPCC
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/e/epcc/epcc_asmtab.prj},{NB=5428849 EPCC-BS-32-25-3P-A---(0 high)},{TNR=5428849},{TYP=EPCC-BS},{BAU=32},{HUB=25},{HUBST=0.000},{SPI=3P},{KOLB=-},{ABSF=-},{KOL=0.000},{POS=A},{FUH=-},{LODLEVEL=high},{B1=32.000},{B2=24.000},{B3=16.000},{B4=8.050},{B5=25.500},{D1=25.000},{D2=15.500},{D3=0.000},{D4=2.000},{D5=31.000},{D6=10.000},{D7=21.270},{D8=6.400},{G1=M4},{G2=-},{G3=M6},{H1=34.000},{H2=24.000},{H3=0.000},{H4=4.900},{H5=25.950},{H6=0.850},{KK=M8},{L3=16.000},{L4=12.900},{L5=5.200},{L6=24.200},{L7=6.000},{L8=19.900},{L9=14.500},{L10=2.500},{L11=3.400},{T1=8.000},{T2=0.000},{T3=12.000},{T4=2.600},{SW1=9.000},{SW2=13.000},{W1=60.000},{W2=120.000},{R1=1.000},{VERS=1.000},{KOLMAX=100}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EPCC-BS (m) - 전동 실린더, 모듈형 시스템
BOM
5428849 EPCC-BS-32-25-3P-A
TNR
Part Number
5428849
5428849
TYP
Type
EPCC-BS
BAU
사이즈
32
32
HUB
스트로크 mm
25
50
75
100
125
150
175
200
25
50
75
100
125
150
175
200
mm
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
SPI
스핀들 피치
3P
8P
3P
8P
KOLB
나사산 피스톤 로드 타입
-
F
-
F
ABSF
와이퍼 실 종류
-
A7
-
A7
KOL
피스톤 로드 확장
mm
값 입력 KOL
피스톤 로드 확장
mm
cm
inch
ft
확인
POS
위치 감지
A
A
FUH
가이드 유닛
-
KF
-
KF
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
B1
32.000
32.000
mm
B2
24.000
24.000
mm
B3
16.000
16.000
mm
B4
8.050
8.050
mm
B5
25.500
25.500
mm
D1
25.000
25.000
mm
D2
15.500
15.500
mm
D3
0.000
0.000
mm
D4
2.000
2.000
mm
D5
31.000
31.000
mm
D6
10.000
10.000
mm
D7
21.270
21.270
mm
D8
6.400
6.400
mm
G1
나사산
M4
M4
G2
나사산
-
-
G3
나사산
M6
M6
H1
34.000
34.000
mm
H2
24.000
24.000
mm
H3
0.000
0.000
mm
H4
4.900
4.900
mm
H5
25.950
25.950
mm
H6
0.850
0.850
mm
KK
나사산
M8
M8
L1
107.900
107.900
mm
L2
95.000
95.000
mm
L3
16.000
16.000
mm
L4
12.900
12.900
mm
L5
5.200
5.200
mm
L6
24.200
24.200
mm
L7
6.000
6.000
mm
L8
19.900
19.900
mm
L9
14.500
14.500
mm
L10
2.500
2.500
mm
L11
3.400
3.400
mm
T1
8.000
8.000
mm
T2
0.000
0.000
mm
T3
12.000
12.000
mm
T4
2.600
2.600
mm
SW1
9.000
9.000
mm
SW2
13.000
13.000
mm
W1
60.000
60.000
°
W2
120.000
120.000
°
R1
1.000
1.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.285
0.285
kg
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D