Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
EPCE (m) - Electric cylinder unit, Modular system
Nomenclature
8103354 EPCE-TB-45-5-FL-ST-M-H1-NLK-AA
TNR
N° de pièce
TYP
Type
EPCE-TB
BAU
Taille
mm
HUB
Course
mm
HUBST
Position étendue
mm
Entrez la valeur pour HUBST
Position étendue
mm
cm
inch
ft
KOLLV
Tige de piston, avant gauche
KOLLH
Tige de piston, arrière gauche
KOLRV
Tige de piston, avant droit
KOLRH
Tige de piston, arrière droit
DEC
Variante de culasse
POS
Détection de position
-
MOT
Type de moteur
ST
BRE
Brake
-
CON
Contrôleur
M
BEDF
Pupitre de commande
H1
BUS
Protocole de bus/pilotage
SCEL
Indice de protection électrique
-
END
Détection des fins de course
AA
ORIA
Orientation départ de câble
EZ
Accessoires électriques
BED
Notice d'utilisation
LODLEVEL
LOD Level
B1
mm
B2
mm
B2M
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
42.200 mm
B9
mm
B10
mm
D1
mm
D2
4.500 mm
D3
7.000 mm
D4
7.000 mm
D5
4.500 mm
G1
Filetage
mm
G2
Filetage
M4 mm
G3
Filetage
M4 mm
G4
Filetage
M4 mm
H1
mm
H2
mm
H2M
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L1
mm
L2
4.000 mm
L3
14.000 mm
L4
mm
L5
mm
L6
7.000 mm
L7
7.000 mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
42.200 mm
L12
mm
T1
6.000 mm
T2
15.000 mm
T3
8.000 mm
T4
1.800 mm
T5
14.000 mm
T6
1.800 mm
SW1
mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
Poids
kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D