Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
EPCE (m) - Electric cylinder unit, Modular system
部品表
8103354 EPCE-TB-45-5-FL-ST-M-H1-NLK-AA
TNR
部品番号
TYP
形式
EPCE-TB
BAU
サイズ
mm
HUB
ストローク
mm
HUBST
拡張ポジション
mm
Enter value for HUBST
拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
KOLLV
ピストンロッド、左前
KOLLH
ピストンロッド、左後ろ
KOLRV
ピストンロッド、右前
KOLRH
ピストンロッド、右後ろ
DEC
カバーの種類
POS
位置検出
-
MOT
モータタイプ
ST
BRE
Brake
-
CON
コントローラ
M
BEDF
操作パネル
H1
BUS
バスプロトコル
SCEL
電気部品の保護等級
-
END
終了位置検出
AA
ORIA
ケーブル取り出し方向
EZ
電気系アクセサリ
BED
取扱説明書
LODLEVEL
LOD Level
B1
mm
B2
mm
B2M
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
42.200 mm
B9
mm
B10
mm
D1
mm
D2
4.500 mm
D3
7.000 mm
D4
7.000 mm
D5
4.500 mm
G1
ねじ
mm
G2
ねじ
M4 mm
G3
ねじ
M4 mm
G4
ねじ
M4 mm
H1
mm
H2
mm
H2M
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L1
mm
L2
4.000 mm
L3
14.000 mm
L4
mm
L5
mm
L6
7.000 mm
L7
7.000 mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
42.200 mm
L12
mm
T1
6.000 mm
T2
15.000 mm
T3
8.000 mm
T4
1.800 mm
T5
14.000 mm
T6
1.800 mm
SW1
mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
質量
kg
おすすめ
おすすめ情報がありません
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報
2D