Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
EPCE (m) - Electric cylinder unit, Modular system
Спецификация
8103354 EPCE-TB-45-5-FL-ST-M-H1-NLK-AA
TNR
№ изделия
TYP
Тип
EPCE-TB
BAU
Типоразмер
mm
HUB
Ход
mm
HUBST
Выдвинутое положение
mm
Введите значение для HUBST
Выдвинутое положение
mm
cm
inch
ft
KOLLV
Шток, левый передний
KOLLH
Шток, левый задний
KOLRV
Шток, правый передний
KOLRH
Шток, правый задний
DEC
Вариант крышки
POS
Определение позиции
-
MOT
Тип двигателя
ST
BRE
Brake
-
CON
Контроллер
M
BEDF
Панель управления
H1
BUS
Протокол шины / управления
SCEL
Класс защиты электрооборудования
-
END
Опрос конечных положений
AA
ORIA
Направление выходного кабеля
EZ
Электрические принадлежности
BED
Рабочая инструкция
LODLEVEL
LOD Level
B1
mm
B2
mm
B2M
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
42.200 mm
B9
mm
B10
mm
D1
mm
D2
4.500 mm
D3
7.000 mm
D4
7.000 mm
D5
4.500 mm
G1
Резьба
mm
G2
Резьба
M4 mm
G3
Резьба
M4 mm
G4
Резьба
M4 mm
H1
mm
H2
mm
H2M
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L1
mm
L2
4.000 mm
L3
14.000 mm
L4
mm
L5
mm
L6
7.000 mm
L7
7.000 mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
42.200 mm
L12
mm
T1
6.000 mm
T2
15.000 mm
T3
8.000 mm
T4
1.800 mm
T5
14.000 mm
T6
1.800 mm
SW1
mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
Вес
kg
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D