Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
EPCE (m) - Electric cylinder unit, Modular system
明细表
8103354 EPCE-TB-45-5-FL-ST-M-H1-NLK-AA
TNR
产品代号
TYP
型号
EPCE-TB
BAU
规格
mm
HUB
行程
mm
HUBST
伸出位置
mm
输入参数值: HUBST
伸出位置
mm
cm
inch
ft
KOLLV
活塞杆,左前
KOLLH
活塞杆,左后
KOLRV
活塞杆,右前
KOLRH
活塞杆,右后
DEC
罩盖派生型
POS
位置检测
-
MOT
马达类型
ST
BRE
Brake
-
CON
控制器
M
BEDF
控制面板
H1
BUS
总线协议/ 控制
SCEL
电子器件的防护等级
-
END
端位感测
AA
ORIA
缆线引出方向
EZ
电附件
BED
用户手册
LODLEVEL
LOD Level
B1
mm
B2
mm
B2M
mm
B3
mm
B4
mm
B5
mm
B6
mm
B7
mm
B8
42.200 mm
B9
mm
B10
mm
D1
mm
D2
4.500 mm
D3
7.000 mm
D4
7.000 mm
D5
4.500 mm
G1
螺纹
mm
G2
螺纹
M4 mm
G3
螺纹
M4 mm
G4
螺纹
M4 mm
H1
mm
H2
mm
H2M
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L1
mm
L2
4.000 mm
L3
14.000 mm
L4
mm
L5
mm
L6
7.000 mm
L7
7.000 mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
42.200 mm
L12
mm
T1
6.000 mm
T2
15.000 mm
T3
8.000 mm
T4
1.800 mm
T5
14.000 mm
T6
1.800 mm
SW1
mm
SW2
mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D