Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 2
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
ERMS (m) - Rotary drive unit, Modular system
Malzeme listesi
8087808 ERMS-25-90-ST-NLK-AA
TNR
Ürün numarası
TYP
Tip
ERMS
LODLEVEL
LOD Level
BAU
Yapı boyutları
NEN
Nominal dönüş açısı
°
ROT
Dönme açısı
°
MOT
Motor türü
ST
BRE
Brake
-
CON
Kontrolör
BEDF
Kontrol paneli
BUS
Bus protokolü/çalıştırma
SCEL
Protection class fro electrics
-
END
Son konum algılama
AA
ENE
Energy throughfeed
-
ORIA
Yön çıkış kablosu
ORIB
Control panel orientation
-
ANS
Dayama kiti
-
EZ
Elektriksel aksesuarlar
BED
Çalıştırma talimatları
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
Diş
M5
D6
7.000 mm
D7
mm
D8
mm
D9
Diş
D10
Diş
D11
mm
D12
mm
D13
Diş
D14
mm
D15
Diş
M8x1
D16
mm
D17
mm
D18
Diş
M5
D19
7.000 mm
J1
mm
J2
mm
J3
25.000 mm
J4
mm
J5
mm
J6
mm
L1
mm
L3
mm
L4
10.000 mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
1.500 mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
1.500 mm
CNSMASSEXACT
Ağırlık
kg
öneriler
No recommendations available.
CAD modeli indir
Previews
3D
Boyut
2D