Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
ERMS (m) - Rotary drive unit, Modular system
明细表
8087808 ERMS-25-90-ST-NLK-AA
TNR
产品代号
TYP
型号
ERMS
LODLEVEL
LOD Level
BAU
规格
NEN
额定摆动角度
°
ROT
旋转角度
°
MOT
马达类型
ST
BRE
Brake
-
CON
控制器
BEDF
控制面板
BUS
总线协议/ 控制
SCEL
Protection class fro electrics
-
END
端位感测
AA
ENE
Energy throughfeed
-
ORIA
缆线引出方向
ORIB
Control panel orientation
-
ANS
限位挡块组件
-
EZ
电附件
BED
用户手册
D1
mm
D2
mm
D3
mm
D4
mm
D5
螺纹
M5
D6
7.000 mm
D7
mm
D8
mm
D9
螺纹
D10
螺纹
D11
mm
D12
mm
D13
螺纹
D14
mm
D15
螺纹
M8x1
D16
mm
D17
mm
D18
螺纹
M5
D19
7.000 mm
J1
mm
J2
mm
J3
25.000 mm
J4
mm
J5
mm
J6
mm
L1
mm
L3
mm
L4
10.000 mm
L5
mm
L6
mm
L7
mm
L8
mm
L9
mm
L10
mm
L11
mm
L12
mm
T1
mm
T2
mm
T3
mm
T4
1.500 mm
T5
mm
T6
mm
T7
mm
T8
mm
T9
1.500 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D