IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8184925 EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN
Festo
제품 (A - Z)
E
EXCL
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/e/excl/excl_asmtab_presets.prj},{NB=8184925 EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN---(400_0_0_0_0_0)},{TNR=8184925},{TYP=EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN},{BAU=15},{LOG=400},{XHUB=200.000},{XHUBST=0.000},{YHUB=300.000},{YHUBST1=0.000},{YHUBST2=0.000},{ANZ=Z1},{AUS=-},{ZHUB1=100.000},{ZHUBST1=0.000},{ZHUB2=0.000},{ZHUBST2=0.000},{FUH=GF},{MOT=ST},{ANMO=R},{LEI=1.000},{ENE=EK},{CON=M6},{POS=AN},{B6=24.000},{B11=43.000},{H1=214.000},{H3=85.300},{H4=50.000},{H6=100.000},{H12=214.000},{L5=50.000},{L6=25.000},{L7=5.000},{CNSMASSEXACT=5.450},{GTIN=4052568630898}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EXCL - 3-D gantry
BOM
8184925 EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN
TNR
Part Number
8184925
8184925
TYP
Type
EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN
EXCL-15-200-300-Z1-100-GF-ST-R-1-EK-M6-AN
LOG
Level of Geometry
High
Medium
Low
High
Medium
Low
XHUB
X- axis stroke
200.000
200.000
mm
XHUBST
x 연장된 위치
mm
값 입력 XHUBST
x 연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
YHUB
Y- axis stroke
300.000
300.000
mm
YHUBST1
y 연장된 위치
mm
값 입력 YHUBST1
y 연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
YHUBST2
y 연장된 위치
mm
ANZ
Number of Z axes
Z1
Z1
AUS
Y axis version
-
ZHUB1
Z- axis stroke 1
100.000
100.000
mm
ZHUBST1
z 연장된 위치
mm
값 입력 ZHUBST1
z 연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
ZHUB2
Z- axis stroke 2
0.000
0.000
mm
ZHUBST2
z 연장된 위치
mm
FUH
Guide
GF
MOT
모터 타입
ST
ANMO
Motor attachment position
R
LEI
라인 길이
1.000
m
ENE
Energy chain
EK
CON
컨트롤러
M6
POS
위치 감지
AN
B1
501.800
501.800
mm
B2
398.300
398.300
mm
B3
446.300
446.300
mm
B4
377.300
377.300
mm
B5
300.000
300.000
mm
B6
24.000
mm
B11
43.000
mm
H1
214.000
mm
H2
145.500
145.500
mm
H3
85.300
mm
H4
50.000
mm
H5
17.300
17.300
mm
H6
100.000
100.000
mm
H12
214.000
mm
L1
418.700
418.700
mm
L2
415.500
415.500
mm
L3
365.500
365.500
mm
L4
200.000
200.000
mm
L5
50.000
mm
L6
25.000
mm
L7
5.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
5.450
5.450
kg
GTIN
4052568630898
4052568630898
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D