IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
Festo
제품 (A - Z)
H
HEB
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2005. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
{festo/parts/h/heb/heb_m.prj},{NB=183011 HEB-M2-G1/2---(offen)},{TNR=183011},{TYP=HEB-M2-G1/2},{INFO=2005-12-31},{VAR=2.000},{VERS=offen},{B1=49.000},{B2=60.000},{B3=30.000},{B4=40.000},{B5=2.000},{B6=58.000},{B7=77.000},{B8=3.000},{B9=117.000},{D1=G 1/2},{NDR1=20.955},{KDR1=18.631},{D2=8.000},{D5=7.000},{L1=58.000},{L2=26.000},{L3=49.000},{L4=2.500},{L5=52.000},{L6=41.500},{L7=49.000},{EOLDATE=31.12.2005}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HEB - Start 밸브
BOM
183011 HEB-M2-G1/2---(offen)
TNR
Part Number
183011
183011
TYP
Type
HEB-M2-G1/2
HEB-M2-G1/2
INFO
유효 기간
정보
2005-12-31
VERS
On/off
offen
gesrerrt
offen
gesrerrt
B1
폭
49.000
49.000
mm
B2
폭
60.000
60.000
mm
B3
폭
30.000
30.000
mm
B4
폭
40.000
mm
B5
폭
2.000
mm
B6
폭
58.000
58.000
mm
B7
폭
77.000
77.000
mm
B8
폭
3.000
mm
B9
폭
117.000
117.000
mm
D1
직경
G 1/2
G 1/2
D2
직경
8.000
mm
D5
직경
7.000
mm
L1
길이
58.000
mm
L2
길이
26.000
mm
L3
길이
49.000
49.000
mm
L4
길이
2.500
mm
L5
길이
52.000
52.000
mm
L6
길이
41.500
mm
L7
길이
49.000
mm
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D