IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
525680 SLG-Z-8/12-A
Festo
제품 (A - Z)
S
SLG
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts/s/slg/slg_z_asmtab.prj},{NB=525680 SLG-Z-8/12-A---(1)},{TNR=525680},{TYP=SLG-Z-8/12-A},{BU=1},{B=26.600},{B1=16.200},{B2=4.000},{B3=6.000},{B4=3.500},{B5=9.500},{B6=36.600},{D1=3.000},{D2=4.000},{D3=8.000},{D4=2.900},{D5=5.000},{H=10.800},{H1=4.800},{H2=6.350},{L=55.000},{L1=10.500},{L2=40.000},{L3=36.000},{L4=10.000},{L5=24.400},{L6=9.250},{L7MIN=2.500},{L7MAX=4.200},{CNSMASSEXACT=0.0335},{SIZE=1},{GTIN=4052568161903}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
SLG-Z - 중간 위치 부착물
BOM
525680 SLG-Z-8/12-A
TNR
Part Number
525680
525680
TYP
Type
SLG-Z-8/12-A
SLG-Z-8/12-A
BU
버퍼
run in
run out
run in
run out
B
26.600
26.600
mm
B1
16.200
16.200
mm
B2
4.000
4.000
mm
B3
6.000
6.000
mm
B4
3.500
3.500
mm
B5
9.500
9.500
mm
B6
36.600
36.600
mm
D1
3.000
mm
D2
4.000
4.000
mm
D3
8.000
8.000
mm
D4
2.900
2.900
mm
D5
5.000
5.000
mm
H
10.800
10.800
mm
H1
4.800
mm
H2
6.350
6.350
mm
L
55.000
55.000
mm
L1
10.500
10.500
mm
L2
40.000
40.000
mm
L3
36.000
36.000
mm
L4
10.000
10.000
mm
L5
24.400
24.400
mm
L6
9.250
9.250
mm
L7MIN
2.500
2.500
mm
L7MAX
4.200
4.200
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.0335
0.0335
kg
GTIN
4052568161903
4052568161903
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D