Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
SMT-C1 - sensor de proximidad
Lista de materiales
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
SW
Ancho de la boca de la llave
5.500 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D