Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
SMT-C1 - 接近开关
明细表
571339 SMT-C1-PS-24V-K-5,0-OE
TNR
产品代号
TYP
型号
B1
16.000 mm
B2
3.500 mm
B3
8.800 mm
D1
3.000 mm
H1
17.000 mm
H2
9.200 mm
H3
4.000 mm
H4
4.000 mm
H5
3.800 mm
L1
34.000 mm
L2
26.000 mm
L3
14.500 mm
L4
13.000 mm
L5
10.000 mm
L6
3.500 mm
L7
3.000 mm
SW
扳手开口宽度
5.500 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
GTIN
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D