Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
NRB - Bolt
Bill of material
207679 NRB-12/60
TNR
Part number
207679
TYP
Type
NRB-12/60
D1
12.000 mm
D2
Thread
M6
L1
60.000 mm
L2
12.000 mm
L3
16.000 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.017 kg
GTIN
4052568045654
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D