Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
NRB - 螺栓
明细表
207679 NRB-12/60
TNR
产品代号
207679
TYP
型号
NRB-12/60
D1
12.000 mm
D2
螺纹
M6
L1
60.000 mm
L2
12.000 mm
L3
16.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.017 kg
GTIN
4052568045654
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D