Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2023. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
CDSM - simulatore
Lista materiale
560503 CDSM-S1-P
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
INFO
Valido fino al
Informazioni
2023-12-31
B1
54.300 mm
B2
23.900 mm
B3
23.200 mm
B4
mm
H1
176.000 mm
L1
106.000 mm
L2
53.000 mm
L3
mm
W1
11.000 °
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D