Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 31 дек. 2023 г.. Пожалуйста, не используйте для новых проектов.
Альтернативная(ые) деталь(и)
Не указаны действительные запасные части. По вопросам, пожалуйста, обращайтесь к производителю.
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
CDSM - Симулятор
Спецификация
560503 CDSM-S1-P
TNR
№ изделия
TYP
Тип
INFO
Доступно до
Информация
2023-12-31
B1
54.300 mm
B2
23.900 mm
B3
23.200 mm
B4
mm
H1
176.000 mm
L1
106.000 mm
L2
53.000 mm
L3
mm
W1
11.000 °
CNSMASSEXACT
Вес
kg
GTIN
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D