Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MS4-END - 空位板
明细表
538779 MS4-END
TNR
产品代号
538779
TYP
型号
MS4-END
B1
43.6 mm
B2
6 mm
B4
21 mm
L1
42 mm
GTIN
4052568049881
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D