IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
173797 LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT
Festo
제품
압축 공기 준비
필터-압력조절기 유니트
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/filter_reg/lfr_npt_asmtab.prj},{NB=173797 LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT---(0)},{TNR=173797},{TYP=LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT},{HUB=0},{INFO=},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=3/4 NPT},{D2=50.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=39.000},{D6=52.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=250.000},{L3=80.000},{L4=99.000},{L5=5.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{L8=15.000},{L9=19.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=24.000},{CNSMASSEXACT=0.920},{XHUB=3.000},{V=1.000},{EOLDATE=},{GTIN=4052568314675}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 84
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
LFR-NPT (USA) - 필터 조절 밸브
BOM
173797 LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT
TNR
Part Number
173797
173797
TYP
Type
LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT
LFR-3/4-D-MIDI-A-NPT
HUB
행정거리
mm
값 입력 HUB
행정거리
mm
cm
inch
ft
확인
INFO
유효 기간
정보
B1
85.000
85.000
mm
B2
70.000
70.000
mm
B3
55.000
55.000
mm
B4
95.000
95.000
mm
D1
나사산
3/4 NPT
3/4 NPT
D2
50.000
50.000
mm
D3
나사산
M5
M5
D4
나사산
M52x1.5
M52x1.5
D5
39.000
39.000
mm
D6
52.000
52.000
mm
H1
32.000
32.000
mm
H2
22.000
22.000
mm
L1
250.000
250.000
mm
L3
80.000
80.000
mm
L4
99.000
99.000
mm
L5
5.000
5.000
mm
L6
130.000
130.000
mm
L7
60.000
60.000
mm
L8
15.000
15.000
mm
L9
19.000
19.000
mm
T1
8.000
8.000
mm
SW1
14.000
14.000
mm
SW2
24.000
24.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.920
0.920
kg
GTIN
4052568314675
4052568314675
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D