Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MA-50/63-1/4-EN - 压力表
明细表
162839 MA-50-16-1/4-EN
TNR
产品代号
TYP
型号
INFO
有效期
信息
D1
直径
D2
直径
5.000 mm
D3
直径
9.500 mm
L1
长度
mm
L2
长度
mm
L3
长度
13.000 mm
L4
长度
2.000 mm
L5
长度
2.000 mm
G
螺纹
G 1/4
S
扳手开口宽度
14.000 mm
NDR
13.157 mm
KDR
11.445 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
GTIN
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D