Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
MA-63-0,25 - Manometer
Stückliste
7169 MA-63-0,25
TNR
Teilenummer
7169
TYP
Typ
MA-63-0,25
D1
Durchmesser
63.000 mm
D2
Durchmesser
5.000 mm
D3
Durchmesser
9.500 mm
L1
Länge
56.500 mm
L2
Länge
34.500 mm
L3
Länge
13.000 mm
L4
Länge
2.000 mm
L5
Länge
2.000 mm
G
Gewinde
G 1/4
S
Schlüsselweite
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D