Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MA-63-0,25 - Manomètre
Nomenclature
7169 MA-63-0,25
TNR
N° de pièce
7169
TYP
Type
MA-63-0,25
D1
Diamètre
63.000 mm
D2
Diamètre
5.000 mm
D3
Diamètre
9.500 mm
L1
Longueur
56.500 mm
L2
Longueur
34.500 mm
L3
Longueur
13.000 mm
L4
Longueur
2.000 mm
L5
Longueur
2.000 mm
G
Filetage
G 1/4
S
Ouverture de clé
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D