Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
MA-63-0,25 - Manometro
Lista materiale
7169 MA-63-0,25
TNR
Codice prodotto
7169
TYP
Tipo
MA-63-0,25
D1
Diametro
63.000 mm
D2
Diametro
5.000 mm
D3
Diametro
9.500 mm
L1
Lunghezza
56.500 mm
L2
Lunghezza
34.500 mm
L3
Lunghezza
13.000 mm
L4
Lunghezza
2.000 mm
L5
Lunghezza
2.000 mm
G
Filettatura
G 1/4
S
Piano chiave
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D