Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
MA-63-0,25 - Manometr
Lista materiałowa
7169 MA-63-0,25
TNR
Numer części
7169
TYP
Typ
MA-63-0,25
D1
Średnica
63.000 mm
D2
Średnica
5.000 mm
D3
Średnica
9.500 mm
L1
Długość
56.500 mm
L2
Długość
34.500 mm
L3
Długość
13.000 mm
L4
Długość
2.000 mm
L5
Długość
2.000 mm
G
Gwint
G 1/4
S
Rozmiar klucza SW
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D