Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
MA-63-0,25 - Manômetro
Lista de peças
7169 MA-63-0,25
TNR
Código da peça
7169
TYP
Tipo
MA-63-0,25
D1
Diâmetro
63.000 mm
D2
Diâmetro
5.000 mm
D3
Diâmetro
9.500 mm
L1
Comprimento
56.500 mm
L2
Comprimento
34.500 mm
L3
Comprimento
13.000 mm
L4
Comprimento
2.000 mm
L5
Comprimento
2.000 mm
G
Rosca
G 1/4
S
Abertura da chave
14.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D