Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
MA-63-0,25 - 压力表
明细表
7169 MA-63-0,25
TNR
产品代号
7169
TYP
型号
MA-63-0,25
D1
直径
63.000 mm
D2
直径
5.000 mm
D3
直径
9.500 mm
L1
长度
56.500 mm
L2
长度
34.500 mm
L3
长度
13.000 mm
L4
长度
2.000 mm
L5
长度
2.000 mm
G
螺纹
G 1/4
S
扳手开口宽度
14.000 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.18000 kg
GTIN
4052568111021
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D