Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 4
HELP_VARIABLE
Company
Festo
Description
MAP - precision pressure gauge
Bill of material
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Part number
TYP
Type
D1
Diameter
39.000 mm
D2
Diameter
10.200 mm
L1
Length
44.000 mm
L2
Length
26.000 mm
L3
Length
10.000 mm
G
Thread
R 1/8
S
Width across flats
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.060 kg
GTIN
Препоръки
No recommendations available.
Сваляне на CAD модели
Previews
3D
Размер
2D