Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
MAP - manomètre de précision
Nomenclature
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
N° de pièce
TYP
Type
D1
Diamètre
39.000 mm
D2
Diamètre
10.200 mm
L1
Longueur
44.000 mm
L2
Longueur
26.000 mm
L3
Longueur
10.000 mm
G
Filetage
R 1/8
S
Ouverture de clé
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.060 kg
GTIN
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D