Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 4
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
MAP - manômetro de precisão
Lista de peças
162842 MAP-40-4-1/8-EN
TNR
Código da peça
TYP
Tipo
D1
Diâmetro
39.000 mm
D2
Diâmetro
10.200 mm
L1
Comprimento
44.000 mm
L2
Comprimento
26.000 mm
L3
Comprimento
10.000 mm
G
Rosca
R 1/8
S
Abertura da chave
14.000 mm
KDR
9.728 mm
NDR
8.566 mm
NG
6.500 mm
BZE
4.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.060 kg
GTIN
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D