IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
528985 LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
Festo
제품
압축 공기 준비
조절기
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/comp_air/regu/lrb_k_asmtab.prj},{NB=528985 LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI---(0)},{TNR=528985},{TYP=LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI},{INFO=},{HUB=0},{B1=235.000},{B2=217.000},{B3=40.000},{B4=80.700},{B5=59.200},{B6=2.500},{B7=5.200},{B8=3.000},{B9=108.500},{B10=0.000},{D1=G3/8},{D2=31.000},{D3=G1/4},{D4=M36x1.5},{D5=G1/8},{D6=4.300},{D7=-},{H1=20.000},{H2=35.000},{H3=47.300},{L=0.000},{L1=95.400},{L2=3.000},{L4=68.900},{L5=3.000},{L8=17.500},{SW2=17.000},{PPATH=assemblies/lrb_k_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=1.480},{HUB1=3.000},{VERS=4.000},{MUT=1},{GTIN=4052568163273},{EOLDATE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 36
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
LRB-K - 압력 조절 밸브-배터리
BOM
528985 LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
TNR
Part Number
528985
528985
TYP
Type
LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
LRB-3/8-D-7-O-K4-MINI
INFO
유효 기간
정보
HUB
mm
값 입력 HUB
mm
cm
inch
ft
확인
B1
235.000
235.000
mm
B2
217.000
217.000
mm
B3
40.000
40.000
mm
B4
80.700
80.700
mm
B5
59.200
59.200
mm
B6
2.500
2.500
mm
B7
5.200
5.200
mm
B8
3.000
3.000
mm
B9
108.500
108.500
mm
B10
0.000
0.000
mm
D1
G3/8
G3/8
D2
31.000
31.000
mm
D3
G1/4
G1/4
D4
M36x1.5
M36x1.5
D5
G1/8
G1/8
D6
4.300
4.300
mm
D7
-
H1
20.000
20.000
mm
H2
35.000
35.000
mm
H3
47.300
47.300
mm
L
0.000
0.000
mm
L1
95.400
95.400
mm
L2
3.000
3.000
mm
L4
68.900
68.900
mm
L5
max.
3.000
3.000
mm
L8
17.500
17.500
mm
SW2
17.000
17.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
1.480
1.480
kg
GTIN
4052568163273
4052568163273
권장 사항
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D