IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
1095933 EHMB-25-100---(0 0)
Festo
제품
전기 드라이브
전기 핸들링 모듈
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/e_drives/e_h_mod/ehmb_asmtab.prj},{NB=1095933 EHMB-25-100---(0 0)},{TNR=1095933},{BG=25},{HUB=100.000},{B1=130.000},{B2=85.000},{B3=53.500},{B4=30.000},{B5=42.000},{B6=38.000},{B7=60.000},{B8=64.000},{D1=40.000},{D2=8.000},{D3=80.000},{D4=64.000},{D6=21.000},{D7=34.000},{D8=9.000},{D10=7.000},{D14=12.000},{D16=4.000},{D18=5.500},{D19=10.000},{D21=6.600},{D22=11.000},{D24=32.000},{H1=185.000},{H2=96.000},{H3=52.000},{H4=9.500},{H5=38.000},{H6=20.000},{H7=64.000},{H8=32.500},{L1=173.000},{L2=58.600},{L3=46.000},{L4=46.000},{L5=30.000},{L6=31.500},{L7=18.350},{L8=7.000},{L9=0.000},{L10=14.000},{L11=15.000},{L12=12.000},{T1=15.000},{T2=2.100},{T3=10.000},{T4=9.600},{T5=1.600},{T6=9.500},{T7=2.700},{T8=6.000},{ROT=0},{HUBST=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EHMB - 회전 리프팅 모듈
BOM
1095933 EHMB-25-100---(0 0)
TNR
Part Number
1095933
1095933
TYP
Type
EHMB-25-100
EHMB-25-100
HUB
행정거리
100.000
100.000
mm
ROT
회정 각도
°
HUBST
연장된 위치
mm
값 입력 HUBST
연장된 위치
mm
cm
inch
ft
확인
B1
130.000
130.000
mm
B2
85.000
85.000
mm
B3
53.500
53.500
mm
B4
30.000
30.000
mm
B5
42.000
42.000
mm
B6
38.000
38.000
mm
B7
60.000
60.000
mm
B8
64.000
64.000
mm
D1
40.000
40.000
mm
D2
8.000
8.000
mm
D3
80.000
80.000
mm
D4
64.000
64.000
mm
D5
Pg21
Pg21
D6
21.000
21.000
mm
D7
34.000
34.000
mm
D8
9.000
mm
D9
M5
D10
7.000
7.000
mm
D11
M4
M4
D12
M4
M4
D13
M6
M6
D14
12.000
12.000
mm
D15
M8
M8
D16
4.000
mm
D17
M6
M6
D18
5.500
5.500
mm
D19
10.000
10.000
mm
D20
M8x1
D21
6.600
mm
D22
11.000
mm
D24
32.000
32.000
mm
H1
185.000
185.000
mm
H2
96.000
96.000
mm
H3
52.000
52.000
mm
H4
9.500
9.500
mm
H5
38.000
38.000
mm
H6
20.000
20.000
mm
H7
64.000
64.000
mm
H8
32.500
32.500
mm
L1
173.000
173.000
mm
L2
58.600
58.600
mm
L3
46.000
46.000
mm
L4
46.000
46.000
mm
L5
30.000
30.000
mm
L6
31.500
31.500
mm
L7
18.350
18.350
mm
L8
7.000
7.000
mm
L9
0.000
0.000
mm
L10
14.000
14.000
mm
L11
15.000
mm
L12
12.000
mm
T1
15.000
15.000
mm
T2
2.100
mm
T3
10.000
mm
T4
9.600
9.600
mm
T5
1.600
1.600
mm
T6
9.500
mm
T7
2.700
2.700
mm
T8
6.000
mm
T9
10.000
10.000
mm
T10
40.800
40.800
mm
T11
8.000
8.000
mm
T13
12.500
12.500
mm
W1
45.000
°
DIND
Screw diameter
4.000
4.000
DINL
Screw length
12.000
12.000
CNSMASSEXACT
중량
3.347
3.347
kg
GTIN
4052568226824
4052568226824
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D