Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Beschreibung
EXCL (m) - Raumportal, Baukasten
Stückliste
8159775 EXCL-15-200-200-GF-ST-L-0.2-EK-AN
TNR
Teilenummer
8159775
TYP
Typ
EXCL
BAU
Baugröße
15
LOG
Level of Geometry
XHUB
Hub der X-Achse
mm
Wert eingeben für XHUB
Hub der X-Achse
mm
cm
inch
ft
XHUBST
x-Ausfahrstellung
mm
Wert eingeben für XHUBST
x-Ausfahrstellung
mm
cm
inch
ft
YHUB
Hub der Y-Achse
mm
Wert eingeben für YHUB
Hub der Y-Achse
mm
cm
inch
ft
YHUBST1
y-Ausfahrstellung
mm
YHUBST2
y-Ausfahrstellung
mm
ANZ
Anzahl Z-Achsen
AUS
Ausführung Y-Achse
ZHUB1
Hub der Z-Achse 1
mm
ZHUBST1
z-Ausfahrstellung
mm
ZHUB2
Hub der Z-Achse 2
mm
ZHUBST2
z-Ausfahrstellung
mm
FUH
Führung
GF
MOT
Motorart
ST
ANMO
Anbaulage Motor
LEI
Leitungslänge
m
ENE
Energieführungskette
EK
CON
Controller
POS
Positionserkennung
AN
B1
401.800 mm
B2
298.300 mm
B3
346.300 mm
B4
277.300 mm
B5
200.000 mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
0.000 mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
H12
214.000 mm
L1
418.700 mm
L2
415.500 mm
L3
365.500 mm
L4
200.000 mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
ZHUB1HELP
0.000 mm
ZHUB2HELP
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.000 kg
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung
2D