Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descrição:
EXCL (m) - 3-D gantry, Modular system
Lista de peças
8159775 EXCL-15-200-200-GF-ST-L-0.2-EK-AN
TNR
Código da peça
8159775
TYP
Tipo
EXCL
BAU
Dimensões
15
LOG
Level of Geometry
XHUB
X- axis stroke
mm
Enter value for XHUB
X- axis stroke
mm
cm
inch
ft
XHUBST
Posição avançada X
mm
Enter value for XHUBST
Posição avançada X
mm
cm
inch
ft
YHUB
Y- axis stroke
mm
Enter value for YHUB
Y- axis stroke
mm
cm
inch
ft
YHUBST1
Posição avançada Y
mm
YHUBST2
Posição avançada Y
mm
ANZ
Number of Z axes
AUS
Y axis version
ZHUB1
Z- axis stroke 1
mm
ZHUBST1
Posição avançada Z
mm
ZHUB2
Z- axis stroke 2
mm
ZHUBST2
Posição avançada Z
mm
FUH
Guide
GF
MOT
Tipo de motor
ST
ANMO
Motor attachment position
LEI
Comprimento do barramento
m
ENE
Energy chain
EK
CON
controlador
POS
Detecção de posição
AN
B1
401.800 mm
B2
298.300 mm
B3
346.300 mm
B4
277.300 mm
B5
200.000 mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
0.000 mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
H12
214.000 mm
L1
418.700 mm
L2
415.500 mm
L3
365.500 mm
L4
200.000 mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
ZHUB1HELP
0.000 mm
ZHUB2HELP
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.000 kg
Recomendações
No recommendations available.
Baixar modelos em CAD
Previews
3D
Dimensão
2D