Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
KME - Connettore con cavo
Lista materiale
30943 KME-1-24DC-2,5-LED
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
B1
16.000 mm
D1
5.200 mm
D2
M3
H1
19.300 mm
H2
4.000 mm
L1
mm
L2
29.100 mm
CNSMASSEXACT
Peso
kg
GTIN
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D