Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
KM12 - Câble de connexion
Nomenclature
525617 KM12-8GD8GS-2-PU
TNR
N° de pièce
525617
TYP
Type
KM12-8GD8GS-2-PU
D1
6.200 mm
D2
14.600 mm
D3
M12
L1
2000.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.140 kg
GTIN
4052568082895
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D