Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
HAMF-MA - 安装支架-组件
明细表
8175314 HAMF-MA-B27-120-S1
TNR
产品代号
TYP
型号
LODLEVEL
LOD Level
B1
54.000 mm
B2
40.000 mm
B3
mm
B4
3.000 mm
B5
3.000 mm
B6
5.000 mm
H1
mm
H2
mm
H3
13.500 mm
L1
mm
L2
mm
D1
螺纹
mm
D2
8.500 mm
D3
6.500 mm
CNSMASSEXACT
重量
kg
GTIN
为你推荐
没有建议信息
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注
2D