IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8128721 DHRC-16-A-S-NO
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
반경 그립퍼
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/gripper/gripper/r_gripp/dhrc_asmtab.prj},{NB=8128721 DHRC-16-A-S-NO---(0_high)},{TNR=8128721},{TYP=DHRC-16-A-S-NO},{ROT=0.0},{LODLEVEL=high},{BAU=16},{A=15.400},{A1=8.000},{A2=6.000},{A3=4.000},{B=20.000},{B1=11.900},{B2=4.400},{B3=12.000},{B4=12.000},{B5=13.000},{B6=13.000},{D1=3.000},{D2=2.000},{D3=17.000},{E1=M4},{E2=M4},{E3=M4},{EE=M3},{H=86.700},{H1=27.100},{H2=69.700},{H3=57.000},{H4=42.700},{H5=39.100},{H6=32.700},{H7=22.700},{H8=2.000},{L=32.000},{L1=24.400},{L2=27.000},{L3=21.200},{L4=25.000},{L5=25.000},{N=17.000},{N1=8.500},{N2=4.000},{N3=9.000},{P1=9.000},{P2=34.800},{T=4.500},{T1=4.500},{T2=6.000},{T3=3.000},{W1=90.0},{W2=-2.0},{CNSMASSEXACT=0.1125},{WMIN=0.0},{WMAX=92.0},{GTIN=4052568567958}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
DHRC - 반경 그립퍼
BOM
8128721 DHRC-16-A-S-NO
TNR
Part Number
8128721
8128721
TYP
Type
DHRC-16-A-S-NO
DHRC-16-A-S-NO
ROT
회정 각도
°
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
A
15.400
15.400
mm
A1
8.000
8.000
mm
A2
6.000
6.000
mm
A3
4.000
4.000
mm
B
20.000
20.000
mm
B1
11.900
11.900
mm
B2
4.400
4.400
mm
B3
12.000
12.000
mm
B4
12.000
12.000
mm
B5
13.000
13.000
mm
B6
13.000
13.000
mm
D1
3.000
3.000
mm
D2
2.000
2.000
mm
D3
17.000
17.000
mm
E1
M4
M4
mm
E2
나사산
M4
M4
mm
E3
나사산
M4
M4
mm
EE
나사산
M3
M3
mm
H
86.700
86.700
mm
H1
27.100
27.100
mm
H2
69.700
69.700
mm
H3
57.000
57.000
mm
H4
42.700
42.700
mm
H5
39.100
39.100
mm
H6
32.700
32.700
mm
H7
22.700
22.700
mm
H8
2.000
2.000
mm
L
32.000
32.000
mm
L1
24.400
24.400
mm
L2
27.000
27.000
mm
L3
21.200
21.200
mm
L4
25.000
25.000
mm
L5
25.000
25.000
mm
N
17.000
17.000
mm
N1
8.500
8.500
mm
N2
4.000
4.000
mm
N3
9.000
9.000
mm
P1
9.000
9.000
mm
P2
34.800
34.800
mm
T
4.500
4.500
mm
T1
4.500
4.500
mm
T2
6.000
6.000
mm
T3
3.000
3.000
mm
W1
90.0
°
W2
-2.0
°
CNSMASSEXACT
중량
0.1125
0.1125
kg
GTIN
4052568567958
4052568567958
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D