IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
565129 HGRC-12-A ---(0)
Festo
제품
기계적 그립퍼
기계적 그립퍼
반경 그립퍼
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
단종된 제품
2019. 10. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
DHRS - 반경 그립퍼
Festo
22.08.2023
{festo/parts_cat/gripper/gripper/r_gripp/hgrc_asmtab.prj},{NB=565129 HGRC-12-A ---(0)},{TNR=565129},{KDM=12.000},{L1=27.500},{L2=25.500},{L3=6.000},{L4=12.000},{L5=20.000},{L6=20.000},{L7=42.000},{L8=33.000},{L9=33.000},{H1=43.200},{H2=20.700},{H3=18.200},{H4=6.900},{H5=9.200},{H6=3.100},{H7=2.200},{H8=1.700},{H9=1.300},{H10=17.000},{H11=12.500},{H12=35.200},{B1=57.000},{B2=52.000},{B3=12.000},{B4=23.000},{B5=7.500},{B6=11.000},{B7=1.700},{B8=0.500},{B9=4.000},{D1=4.800},{D2=2.600},{D3=5.000},{D4=5.600},{D5=7.000},{D6=7.000},{D7=12.000},{T1=4.500},{T2=1.300},{T3=6.000},{W1=90.000},{W2=1.000},{W3=90.000},{CNSMASSEXACT=0.200},{TYP=HGRC-12-A},{INFO=2019-10-31},{GEW1=M5},{GEW2=M3},{GEW3=M4},{PPATH=assemblies/hgrc_asmtpl.prj},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HGRC - 반경 그립퍼
BOM
565129 HGRC-12-A ---(0)
TNR
Part Number
565129
565129
TYP
Type
HGRC-12-A
HGRC-12-A
INFO
유효 기간
정보
2019-10-31
KDM
12.000
12.000
mm
ROT
회정 각도
°
L1
27.500
27.500
mm
L2
25.500
25.500
mm
L3
6.000
6.000
mm
L4
12.000
12.000
mm
L5
20.000
20.000
mm
L6
20.000
20.000
mm
L7
42.000
42.000
mm
L8
33.000
33.000
mm
L9
33.000
33.000
mm
H1
43.200
43.200
mm
H2
20.700
20.700
mm
H3
18.200
18.200
mm
H4
6.900
6.900
mm
H5
9.200
9.200
mm
H6
3.100
3.100
mm
H7
2.200
2.200
mm
H8
1.700
1.700
mm
H9
1.300
1.300
mm
H10
17.000
17.000
mm
H11
12.500
12.500
mm
H12
35.200
35.200
mm
B1
57.000
57.000
mm
B2
52.000
52.000
mm
B3
12.000
12.000
mm
B4
23.000
23.000
mm
B5
7.500
7.500
mm
B6
11.000
11.000
mm
B7
1.700
1.700
mm
B8
0.500
0.500
mm
B9
4.000
4.000
mm
GEW1
M5
mm
GEW2
M3
M3
mm
GEW3
M4
M4
mm
D1
4.800
4.800
mm
D2
2.600
2.600
mm
D3
5.000
5.000
mm
D4
5.600
5.600
mm
D5
7.000
7.000
mm
D6
7.000
7.000
mm
D7
12.000
mm
T1
4.500
4.500
mm
T2
1.300
1.300
mm
T3
6.000
6.000
mm
W1
90.000
°
W2
1.000
°
W3
90.000
°
CNSMASSEXACT
중량
0.200
0.200
kg
PPATH
assemblies/hgrc_asmtpl.prj
EOLDATE
31.10.2019
31.10.2019
GTIN
4052568212155
4052568212155
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D