IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
526023 HAPG-SD2-17
Festo
제품
핸들링 시스템
액세서리
드라이브용 어댑터 키트
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/hand_sys/acc/adapter_kit/hapg_assmtab.prj},{NB=526023 HAPG-SD2-17},{TNR=526023},{VERS=9.000},{VER=9.000},{X=0.000},{A=0.000},{A1=0.000},{B=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.000},{B9=0.000},{B10=0.000},{C=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{C3=0.000},{DP=0.000},{DKDR=0.000},{D1P=0.000},{D1KDR=0.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{D5=0.000},{D6P=0.000},{D6KDR=0.000},{D7=0.000},{D7SD2P=0.000},{D7SD2KDR=0.000},{D8=0.000},{D9=0.000},{E=0.000},{F=0.000},{H=0.000},{H1=0.000},{H2=0.000},{H3=0.000},{H4=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{L=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 120
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
HAPG - 어댑터 키트
BOM
526023 HAPG-SD2-17
TNR
Part Number
526023
526023
TYP
Type
HAPG-SD2-17
HAPG-SD2-17
INFO
유효 기간
정보
VA
Drive
DRQD-16, DRQD-20
DRQD-16, DRQD-20
VG
Pince
HGPP-10
HGPP-10
AG
-
A
0.000
0.000
mm
A1
0.000
0.000
mm
B
0.000
0.000
mm
B1
0.000
0.000
mm
B2
0.000
0.000
mm
B3
0.000
mm
B4
0.000
mm
B5
0.000
mm
B6
0.000
mm
B7
0.000
mm
B8
0.000
mm
B9
0.000
mm
B10
0.000
mm
C
0.000
0.000
mm
C1
0.000
0.000
mm
C2
0.000
0.000
mm
C3
0.000
0.000
mm
D
-
-
mm
D1
0.000
0.000
mm
D2
0.000
0.000
mm
D3
0.000
0.000
mm
D4
0.000
0.000
mm
D5
0.000
0.000
mm
D6
-
-
mm
D7
0.000
0.000
mm
D7SD2
-
-
mm
D8
0.000
0.000
mm
D9
0.000
0.000
mm
E
0.000
0.000
mm
F
0.000
0.000
mm
H
0.000
0.000
mm
H1
0.000
mm
H2
0.000
mm
H3
0.000
mm
H4
0.000
mm
H5
0.000
mm
H6
0.000
mm
L
0.000
0.000
mm
L1
0.000
0.000
mm
L2
0.000
0.000
mm
L3
0.000
0.000
mm
L4
0.000
0.000
mm
L5
0.000
0.000
mm
L6
0.000
0.000
mm
L7
0.000
0.000
mm
L8
0.000
0.000
mm
L9
0.000
0.000
mm
L10
0.000
0.000
mm
L11
0.000
0.000
mm
L12
0.000
0.000
mm
L13
0.000
0.000
mm
L14
0.000
0.000
mm
L15
0.000
0.000
mm
L16
0.000
0.000
mm
R1
0.000
0.000
mm
R2
0.000
0.000
mm
W
0.000
0.000
°
W1
0.000
0.000
°
W2
0.000
0.000
°
T
0.000
0.000
mm
S1
M 3x20
M 3x20
S2
M 4x10
M 4x10
SW
0.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.000
0.000
kg
GTIN
4052568162191
4052568162191
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D