Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Producto descontinuado
Producto descontinuado desde 30 jun 2024. Por favor no usar para nuevos proyectos.
Parte (s) alternativa (s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
CMMD - Controlador del motor
Lista de materiales
561406 CMMD-AS-C8-3A
TNR
Número de artículo
561406
TYP
Tipo
CMMD-AS-C8-3A
INFO
Válido hasta
Información
2024-06-30
B1
112.000 mm
B2
87.800 mm
B3
60.000 mm
B4
26.000 mm
B5
22.000 mm
D1
10.000 mm
D2
5.500 mm
H1
160.000 mm
H2
155.500 mm
H3
19.700 mm
L1
257.600 mm
L2
242.100 mm
L3
221.100 mm
L4
181.000 mm
L5
200.000 mm
L6
19.750 mm
L7
10.000 mm
L8
9.250 mm
L9
15.300 mm
CNSMASSEXACT
Peso
2.400 kg
GTIN
4052568208844
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D