Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 30 juin 2024. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
CMMD - Carte d’axe
Nomenclature
561406 CMMD-AS-C8-3A
TNR
N° de pièce
561406
TYP
Type
CMMD-AS-C8-3A
INFO
Disponible jusqu'à
Information
2024-06-30
B1
112.000 mm
B2
87.800 mm
B3
60.000 mm
B4
26.000 mm
B5
22.000 mm
D1
10.000 mm
D2
5.500 mm
H1
160.000 mm
H2
155.500 mm
H3
19.700 mm
L1
257.600 mm
L2
242.100 mm
L3
221.100 mm
L4
181.000 mm
L5
200.000 mm
L6
19.750 mm
L7
10.000 mm
L8
9.250 mm
L9
15.300 mm
CNSMASSEXACT
Poids
2.400 kg
GTIN
4052568208844
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D