IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
8148307 EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M
Festo
제품
모터 및 컨트롤러
서보 모터
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/motors/servo_m/emmt_as_asmtab_presets.prj},{NB=8148307 EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M---(high)},{TNR=8148307},{TYP=EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M},{FLA=150},{BAU=M},{WEL=K},{RAD=R},{WIC=HS},{ELE=R2},{LEI=-},{MES=M},{BRE=-},{LODLEVEL=high},{B1=152},{D1=24},{D2=30},{D3=130},{D4=M8},{D5=11.000},{D6=165},{L2=50},{L3=4.000},{L4=16},{L5=39.000},{T1=19.000},{R1=9.500},{GTIN=4052568591472}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 212
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
EMMT-AS - 서보 모터
BOM
8148307 EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M
TNR
Part Number
8148307
8148307
TYP
Type
EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M
EMMT-AS-150-MKR-HS-R2M
LODLEVEL
LOD Level
High
Medium
Low
High
Medium
Low
B1
152
152
mm
B2
28.000
28.000
mm
D1
24
24
mm
D2
30
30
mm
D3
130
130
mm
D4
나사산
M8
M8
D5
11.000
11.000
mm
D6
165
165
mm
H1
197.400
197.400
mm
H3
107.400
107.400
mm
L
316.500
316.500
mm
L1
266.500
266.500
mm
L2
50
50
mm
L3
4.000
4.000
mm
L4
16
16
mm
L5
39.000
39.000
mm
L6
44.700
44.700
mm
L7
14.000
14.000
mm
T1
19.000
19.000
mm
R1
9.500
9.500
mm
CNSMASSEXACT
중량
19.000
19.000
kg
GTIN
4052568591472
4052568591472
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D