IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
33970 ISV-1/4
Festo
제품
진공 기술
액세서리
진공 안전 밸브
Powered by
Facetsfilter
Internal Server Error
No filter available
CAD모델 선택
{festo/parts_cat/vacuum/acc/v_sec/isv.prj},{NB=33970 ISV-1/4},{TNR=33970},{TYP=ISV-1/4},{INFO=},{A=G1/4},{B=8.000},{B1=11.000},{C=0.0},{D=4.000},{D1=G1/4},{L=37.500},{SW=17.000},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{R=1.000},{VERS=2},{VERS2=1},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=10.000},{D3=0.000},{D4=16.500},{D5=18.500},{CNSMASSEXACT=0.0160},{EOLDATE=},{GTIN=4052568067786}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
Festo
내용
ISV - 진공 효율 밸브
BOM
33970 ISV-1/4
TNR
Part Number
33970
33970
TYP
Type
ISV-1/4
ISV-1/4
INFO
유효 기간
정보
A
Thread length
G1/4
G1/4
mm
B
폭
8.000
8.000
mm
B1
Thread length
11.000
11.000
mm
C
길이
0.0
0.0
mm
D
직경
4.000
4.000
mm
D1
직경
G1/4
G1/4
mm
L
길이
37.500
37.500
mm
SW
플랫 전체 폭
17.000
17.000
mm
CNSMASSEXACT
중량
0.0160
0.0160
kg
GTIN
4052568067786
4052568067786
권장 사항
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
Autodesk Fusion 360
미리보기
3D
치수도
2D