Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 2
HELP_VARIABLE
Empresa
Festo
Descripción
OVEM (m) - Tobera aspiradora por vacío, Módulos
Lista de materiales
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
Número de artículo
TYP
Tipo
NL
Tobera Laval
EC
Indicación alternativa de vacío
B
Ancho
PA
Conexiones neumáticas
RV
Posición normal del eyector de vacío
EA
Conexión eléctrica
N
SN
Vacuostato
AV
Indicación alternativa de vacío
C1
Conexión neumática 1
C2
Conexión neumática 2
C3
Conexión neumática 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.330 kg
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
Dimensión
2D