Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Festo
Description
OVEM (m) - Venturi, Système modulaire
Nomenclature
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
N° de pièce
TYP
Type
NL
Buse Laval
EC
Autre affichage de vide
B
Largeur
PA
Raccords pneumatiques
RV
Ejecteur de vide au repos
EA
Connexion électrique
N
SN
Vacuostat
AV
Autre affichage de vide
C1
Raccord pneumatique 1
C2
Raccord pneumatique 2
C3
Raccord pneumatique 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Poids
0.330 kg
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D