Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 2
HELP_VARIABLE
Azienda
Festo
Descrizione
OVEM (m) - Ugello di aspirazione, Sistema modulare
Lista materiale
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
Codice prodotto
TYP
Tipo
NL
Ugello Laval
EC
Indicazione flusso alternativa
B
Larghezza
PA
Attacchi pneumatici
RV
Posizione di riposo del generatore di vuoto
EA
Connessione elettrica
N
SN
Sensore di vuoto
AV
Indicazione flusso alternativa
C1
Attacco pneumatico 1
C2
Attacco pneumatico 2
C3
Attacco pneumatico 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Peso
0.330 kg
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
Dimensione
2D