Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
OVEM (m) - Generator podciśnienia, System modułowy
Lista materiałowa
539074 OVEM-05-H-B-QS-ON-N
TNR
Numer części
TYP
Typ
NL
Wielkość nominalna dyszy Lavala
EC
Alternatywny wskaźnik podciśnienia
B
Szerokość
PA
Przyłącza pneumatyczne
RV
Pozycja normalna generatora podciśnienia
EA
Przyłącze elektryczne
N
SN
Wyłącznik podciśnieniowy, wyj. elektryczne przełączne
AV
Alternatywny wskaźnik podciśnienia
C1
Przyłącze pneumatyczne 1
C2
Przyłącze pneumatyczne 2
C3
Przyłącze pneumatyczne 3
D1
M12x1
D2
M3
D3
5.500 mm
B1
20.500 mm
B2
12.600 mm
H1
90.000 mm
H2
68.000 mm
H3
26.000 mm
H4
14.200 mm
H5
40.000 mm
H6
14.500 mm
H7
0.000 mm
L1
115.000 mm
L2
6.500 mm
L3
6.500 mm
L4
mm
L5
0.000 mm
L6
51.000 mm
L7
25.000 mm
L8
18.000 mm
L9
37.000 mm
L10
33.000 mm
L11
0.000 cm
L12
0.000 mm
CNSMASSEXACT
Ciężar
0.330 kg
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
Wymiar
2D